??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2791140000 - B2T 2.5 FT-PE
Kusovník
Weidmueller 2791140000
Preview
Manufacturer Product ID
2791140000
Manufacturer Type Description
B2T 2.5 FT-PE
Description short
Vícevrstvá modulární svorka, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Počet úrovní: 2, Šedá, Oranžová
Description long
Svorkovnice s několika úrovněmi pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. Prostorově úsporné provedení.
GTIN-Code
4064675070337
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.012 kg
depth
48.700 mm
height
72.701 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model