??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2790830000 - B3C 2.5 PE
Lista de materiales
Weidmueller 2790830000
Preview
Manufacturer Product ID
2790830000
Manufacturer Type Description
B3C 2.5 PE
Description short
Borne de tierra, 2.5 mm², 800 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, Verde/amarillo, naranja
Description long
Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN-Code
4064675070023
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.008 kg
depth
37.400 mm
height
62.200 mm
width
5 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD