??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2790830000 - B3C 2.5 PE
Stückliste
Weidmueller 2790830000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2790830000
Herstellertypbezeichnung
B3C 2.5 PE
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb, orange
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675070023
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.008 kg
Tiefe
37.400 mm
Höhe
62.200 mm
Breite
5 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen