??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2790640000 - B2C 6
Lista materiale
Weidmueller 2790640000
Preview
Manufacturer Product ID
2790640000
Manufacturer Type Description
B2C 6
Description short
Morsettiera passante, 6 mm², 800 V, 41 A, Numero di collegamenti: 2
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN-Code
4064675069430
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.017 kg
depth
42.200 mm
height
62.750 mm
width
8 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD