??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2790620000 - B4C 4
Спецификация
Weidmueller 2790620000
Preview
Manufacturer Product ID
2790620000
Manufacturer Type Description
B4C 4
Description short
Проходная клеммная колодка, 4 mm², 800 V, 32 A, Количество соединений: 4
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4064675069416
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.011 kg
depth
37.400 mm
height
86.141 mm
width
6 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей