??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2790620000 - B4C 4
Lista materiale
Weidmueller 2790620000
Preview
Manufacturer Product ID
2790620000
Manufacturer Type Description
B4C 4
Description short
Morsettiera passante, 4 mm², 800 V, 32 A, Numero di collegamenti: 4
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN-Code
4064675069416
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.011 kg
depth
37.400 mm
height
86.141 mm
width
6 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD