??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2790620000 - B4C 4
Stückliste
Weidmueller 2790620000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2790620000
Herstellertypbezeichnung
B4C 4
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse: 4
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4064675069416
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Masse
0.011 kg
Tiefe
37.400 mm
Höhe
86.141 mm
Breite
6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen