??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2790520000 - B2C 2.5 BL
Lista de materiales
Weidmueller 2790520000
Preview
Manufacturer Product ID
2790520000
Manufacturer Type Description
B2C 2.5 BL
Description short
Bloque de bornes de paso, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de conexiones: 2
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN-Code
4064675069225
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Mass
0.006 kg
depth
37.400 mm
height
49.700 mm
width
4.950 mm
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD