??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-994 - 4-przewodowa złączka przelotowa, 1,5 mm², do zastosowań Ex e II, opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
279-994
Nr zamówienia.
279-994
Description
4-przewodowa złączka przelotowa, 1.5 mm², 15 A, jasnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.2 - 1.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
0.08 - 1.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Width of spacing
4.00 mm
Height at lowest possible mounting height
27.00 mm
Length
73.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
jasnoszary
masa
6.310 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
prąd znamionowy
15.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4044918520683
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
279-994
Manufacturer product designation
złączka przelotowa 4-przewodowa
Manufacturer product description
4-przewodowa złączka przelotowa, 1,5 mm², do zastosowań Ex e II, opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.20 mm²
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
4
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/279-994
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
0.412 W
Rated current (In) for the power loss specification
15.000 A
min. fine stranded AWG
28
max. fine stranded AWG
16
min. Strip length
8.00 mm
max. Strip length
9.00 mm
Symbol name terminal block
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD