??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
279-907 - Borne de protection pour 2 conducteurs, 1,5 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
279-907
No de produit
Désignation
Borne de protection pour 2 conducteurs, 1.5 mm², vert-jaune
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
1.50 mm²
Conducteur rigide
08 - 1.5 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
Conducteur souple
08 - 1.5 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
4.00 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
27.00 mm
Longueur
54.00 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
vert-jaune
Poids
g
matériau du corps isolant
PA
GTIN
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Borne de protection pour 2 conducteurs
Description du produit du fabricant
section minimum de conducteur multibrin
mm²
section maximum de conducteur multibrin
1.50 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.08 mm²
section maximum du conducteur, rigide
1.50 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.08 mm²
section maximum du conducteur, souple
1.50 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.50 mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 1
Connexion à ressort de traction
finition raccordement électrique 2
Connexion à ressort de traction
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/279-907
min.AWG toronné fin
28
max.AWG toronné fin
16
étages reliés à l'intérieur
Nein
Longueur de dénudage minimum
8.00 mm
Longueur de dénudage maximum
9.00 mm
Borne de nom de symbole
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés