??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-838 - 4-przewodowa złączka do ekranu, 1,5 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
279-838
Nr zamówienia.
279-838
Description
4-przewodowa złączka do ekranu, 1.5 mm², biały
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.50 mm²
przewód jednodrutowy
08 - 1.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
08 - 1.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
Width of spacing
4.00 mm
Height at lowest possible mounting height
27.00 mm
Length
73.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
biały
masa
13.382 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4045454084462
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
279-838
Manufacturer product designation
złączka do ekranu 4-przewodowa
Manufacturer product description
4-przewodowa złączka do ekranu, 1,5 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.08 mm²
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
4
Number of levels
1
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/279-838
min. fine stranded AWG
28
max. fine stranded AWG
16
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
8.00 mm
max. Strip length
9.00 mm
Symbol name terminal block
E00268
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD