??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-674/281-434 - złączka do zabudowy elementów, 3-przewodowe, LED czerwona, 24 V DC, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
279-674/281-434
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
27.00 mm
szerokość
4.00 mm
głębokość
62.50 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
kolor
szara
Comment
masa
5.575 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD