??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
279-674/281-434 - Morsetto per componente, 3 conduttori, LED rosso, 24 V DC, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
279-674/281-434
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
27.00 mm
Larghezza
4.00 mm
Profondita
62.50 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
1
Colore
grigio
Comment
Peso
5.575 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD