??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
279-674/281-434 - Component terminal block, 3-conductor, LED (red), 24 VDC, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
279-674/281-434
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
27.00 mm
Width
4.00 mm
Depth
62.50 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
Color
gray
Comment
Weight
5.575 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей