??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
279-674/281-434 - Borne de composant, 3 conducteurs, LED rouge, DC 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
279-674/281-434
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
Hauteur
27.00 mm
Largeur
4.00 mm
Profondeur
62.50 mm
Nombre des postes de serrage
3
Nombre des potentiels
1
Couleur
gris
Comment
Poids
5.575 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés