??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
279-674/281-434 - Borna para componentes, 3 conductores, LED rojo, 24 V DC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
279-674/281-434
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
27.00 mm
Ancho
4.00 mm
Profundidad
62.50 mm
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Color
gris
Comment
Peso
5.575 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD