??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
279-674/281-434 - Bauelementklemme, 3 Leiter, LED rot, DC 24 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
279-674/281-434
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Höhe
27.00 mm
Breite
4.00 mm
Tiefe
62.50 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
5.575 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen