??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
279-517 - Morsetto a due piani, Morsetto per conduttore di terra / passante, 1,5 mm², PE/N, senza portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
279-517
Codice art.
279-517
Designazione
Morsetto a due piani, 1.5 mm², 18 A, grigio
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
1.50 mm²
Conduttore rigido
08 - 1.5 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
mm²
Conduttore flessibile
08 - 1.5 mm²
Conduttore flessibile con boccola
mm²
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Numero di punti di connessione
4
Numero di potenziali
2
larghezza della misura reticolare
4.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
39.20 mm
Lunghezza
85.50 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio
Peso
11.350 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4050821109389
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
279-517
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto a due piani
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto a due piani, Morsetto per conduttore di terra / passante, 1,5 mm², PE/N, senza portaetichette, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.08 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
1.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.08 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
1.50 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.08 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
1.50 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
1.50 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
Numero di piani
2
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/279-517
min.Fine stranded AWG
28
max.Fine stranded AWG
16
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
8.00 mm
max. Lunghezza spelatura
9.00 mm
Simbolo nome terminale
E00245, E00225
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD