??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
279-517 - Doppelstockklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, 1,5 mm², PE/N, ohne Beschriftungsträger, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Stückliste
279-517
Bestell-Nr.
279-517
Bezeichnung
Doppelstockklemme, 1.5 mm², 18 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
1.50 mm²
Eindrähtiger Leiter
08 - 1.5 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
Feindrähtiger Leiter
08 - 1.5 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potentiale
2
Breite des Rastermaßes
4.00 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
39.20 mm
Länge
85.50 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
11.350 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
GTIN
4050821109389
Zolltarifnummer
85369010000
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
279-517
Herstellerproduktbezeichnung
Doppelstockklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Doppelstockklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, 1,5 mm², PE/N, ohne Beschriftungsträger, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.50 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/279-517
min. Feindrähtig AWG
28
max. Feindrähtig AWG
16
Etagen intern gebrückt
Nein
min. Abisolierlänge
8.00 mm
max. Abisolierlänge
9.00 mm
Symbolname Klemme
E00245, E00225
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen