??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-504 - złączka dwupiętrowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/N, do zastosowań Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1,5 mm²
Lista materiałowa
279-504
Nr zamówienia.
279-504
Description
złączka dwupiętrowa, 1.5 mm², 18 A, niebieski
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
1.50 mm²
przewód jednodrutowy
0.08 - 1.5 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
przewód linkowy
0.08 - 1.5 mm²
przewód linkowy z tulejką
mm²
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
2
Width of spacing
4.00 mm
Height at lowest possible mounting height
39.20 mm
Length
85.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
niebieski
masa
7.000 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
prąd znamionowy
18.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4050821109327
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
279-504
Manufacturer product designation
złączka 2-piętrowa
Manufacturer product description
złączka dwupiętrowa, złączka przelotowa/przelotowa, N/N, do zastosowań Ex i, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1,5 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
min. line cross section, rigid
0.08 mm²
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
2
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/279-504
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
0.593 W
Rated current (In) for the power loss specification
18.000 A
min. fine stranded AWG
28
max. fine stranded AWG
16
min. Strip length
8.00 mm
max. Strip length
9.00 mm
Symbol name terminal block
E00225, E00225
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD