??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
279-504 - Borna de doble piso, Borna de tierra/de paso, N/N, Apropiado para aplicaciones Ex i, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 1,5 mm²
Lista de materiales
279-504
Item-No.
279-504
Designación
Borna de doble piso, 1.5 mm², 18 A, azul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
1.50 mm²
Conductor rígido
0.08 - 1.5 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
mm²
Conductor flexible
0.08 - 1.5 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
mm²
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Número de puntos de conexión
4
Número de potenciales
2
Ancho de la dimensión de trama
4.00 mm
Altura de montaje más baja posible
39.20 mm
Longitud
85.00 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
azul
Peso
7.000 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Corriente nominal
18.00 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
4050821109327
Número de Aduanas
85369010000
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
279-504
Designación de producto del fabricante
Borna de doble piso
Descripción del producto del fabricante
Borna de doble piso, Borna de tierra/de paso, N/N, Apropiado para aplicaciones Ex i, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, 1,5 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.08 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
1.50 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.08 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
1.50 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.08 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
1.50 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
1.50 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
2
Pisos puenteados internamente
Nein
Tipo de conexión de eléctrica 1
conexión de resorte de tensión
Tipo de conexión de eléctrica 2
conexión de resorte de tensión
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Nein
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/279-504
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
0.593 W
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
18.000 A
AWG de trenzado fino min.
28
AWG de trenzado fino máx.
16
min. Longitud de pelado
8.00 mm
max. Longitud de pelado
9.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
E00225, E00225
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD