??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-345 - Ścianka rozdzielająca, gr. 2 mm, wystająca
Lista materiałowa
279-345
Nr zamówienia.
Description
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
wysokość
25.40 mm
min. thickness
2.00 mm
Length
72.20 mm
kolor
masa
g
Insulating material
Poliamid
GTIN
numer taryfy celnej
85389099990
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
Manufacturer product designation
ścianka rozdzielająca
Manufacturer product description
Ścianka rozdzielająca, gr. 2 mm, wystająca
Designed as intermediate plate
Yes
Type of end plate
No
Latchable present
Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
Address of additional link
https://www.wago.com/279-345
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD