您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
278986
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/polyamid2fpolypropylen/278986.prj},{NB=278986},{MANUID=278986},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=40},{TRAGF4KMH=700},{HEIGHT=165},{WEIGHT=2.047},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{LH_SPO_125G_1_ST=../_pool_/e5/0a/lh-spo_125g-1-st_278986.png},{DESCSHORT=LH-SPO 125G-1-ST}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
278986 - LH-SPO 125G-1-ST
Stückliste
278986
LH-SPO 125G-1-ST
Artikelnummer des Herstellers
278986
Kurzbeschreibung
LH-SPO 125G-1-ST
EAN
4047526278984
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125
mm
Radbreite
40
mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
700
kg
Gesamthöhe
165
mm
Plattengröße
100 x 85
mm
Stückgewicht (kg)
2.047
kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur-weiß
Farbe Radkörper
natur-weiß
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型