??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
EMUGE-FRANKEN
Beschreibung
2787A
Stückliste
2787A.001
PDF-Download
Dokumentationszeichnung
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Identifizierende Bestellnummer
Produktbezeichnung
Torusfräser
Firmenkennung
F
Bildkennung
6
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM
Normnummer
WN
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00600105
Bearbeitungsverfahren
FPR, FDR
Schneidendurchmesser
mm
Schneidenlänge, max.
mm
Kraglänge
44 mm
Gesamtlänge
80
Funktionslänge
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
60
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h5
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
Drallrichtung
R
Profilradius 1
mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIALN
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen