??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2787-2154 - Stromversorgung, Pro 2, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 48 V, Ausgangsstrom 2.5 A, TopBoost + PowerBoost, kommunikationsfähig
Stückliste
2787-2154
Bestell-Nr.
2787-2154
Bezeichnung
Stromversorgung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
130.00 mm
Breite
35.00 mm
Tiefe
130.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
650.000 g
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
eCl@ss 8.1
27-23-02-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen