??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2787-2154 - Alimentatore, Pro 2, 1 fase, Tensione d'uscita 48 V DC, Corrente d'uscita 2.5 A, TopBoost + PowerBoost, possibilità di comunicazione
Lista materiale
2787-2154
Codice art.
2787-2154
Designazione
Alimentatore
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
130.00 mm
Larghezza
35.00 mm
Profondita
130.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
650.000 g
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
eCl@ss 8.1
27-23-02-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD