??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2787-2154 - Alimentation, Pro 2, monophasé, Tension de sortie 48 V DC, Courant de sortie 2.5 A, TopBoost + PowerBoost, capable de communiquer
Nomenclature
2787-2154
No de produit
2787-2154
Désignation
Alimentation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
130.00 mm
Largeur
35.00 mm
Profondeur
130.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
650.000 g
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
eCl@ss 8.1
27-23-02-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés