??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2787-2146 - Netzgerät Pro 2 1-phasig DC 24 V / 10 A
Stückliste
2787-2146
Bestell-Nr.
Bezeichnung
Netzgerät Pro 2 1-phasig DC 24 V / 10 A
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
130.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
166.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
1000.000 g
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
eCl@ss 8.1
27-23-02-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen