??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2786900000 - ZQV 6N/7 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 2786900000
Preview
Manufacturer Product ID
2786900000
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/7 BL
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 7, Raster w mm: 8.00, Izolowany: Tak, 41 A, niebieski
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4064675064596
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
7
color
blue
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD