??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2786900000 - ZQV 6N/7 BL
Lista materiale
Weidmueller 2786900000
Preview
Manufacturer Product ID
2786900000
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/7 BL
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 7, Passo in mm: 8.00, Isolato: Sì, 41 A, blu
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4064675064596
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
7
color
blue
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD