??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2786900000 - ZQV 6N/7 BL
Nomenclature
Weidmueller 2786900000
Preview
Manufacturer Product ID
2786900000
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/7 BL
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 7, Pas en mm: 8.00, Isolé: Oui, 41 A, bleu
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4064675064596
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
7
color
blue
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés