??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2786900000 - ZQV 6N/7 BL
Lista de materiales
Weidmueller 2786900000
Preview
Manufacturer Product ID
2786900000
Manufacturer Type Description
ZQV 6N/7 BL
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 7, Paso en mm: 8.00, Aislado: Sí, 41 A, azul
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4064675064596
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
8 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
7
color
blue
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.010 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD