??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2779010000 - IE-SW-SL28M-HV
Спецификация
Weidmueller 2779010000
Preview
Manufacturer Product ID
2779010000
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL28M-HV
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей) -40 °C...85 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN-Code
4064675048275
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Miscellaneous
degree of protection
IP30
Mass
6.494 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей