??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2779010000 - IE-SW-SL28M-HV
Stückliste
Weidmueller 2779010000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2779010000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-SL28M-HV
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen) -40 °C...85 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4064675048275
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Funktionserweiterung möglich
Nein
Montageart
Sonstiges
Schutzart (IP)
IP30
Masse
6.494 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen