??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2779010000 - IE-SW-SL28M-HV
Kusovník
Weidmueller 2779010000
Preview
Manufacturer Product ID
2779010000
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL28M-HV
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní) -40 °C...85 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN-Code
4064675048275
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Miscellaneous
degree of protection
IP30
Mass
6.494 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model