??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2778990000 - IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Lista materiale
Weidmueller 2778990000
Preview
Manufacturer Product ID
2778990000
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Description short
Switch rete (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X) 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.
GTIN-Code
4064675048251
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Miscellaneous
degree of protection
IP30
Mass
4.050 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD