??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2778980000 - IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Спецификация
Weidmueller 2778980000
Preview
Manufacturer Product ID
2778980000
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Description short
Сетевой коммутатор (контролируемый) managed, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C, IP30
Description long
Сетевой коммутатор для обмена данными между устройствами в сетях Ethernet.
GTIN-Code
4064675048244
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
2 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей