??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2778980000 - IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Stückliste
Weidmueller 2778980000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2778980000
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C, IP30
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4064675048244
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Funktionserweiterung möglich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Schutzart (IP)
IP30
Masse
2 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen