??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2778970000 - IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Nomenclature
Weidmueller 2778970000
Preview
Manufacturer Product ID
2778970000
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C, IP30
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN-Code
4064675048237
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
2 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés