??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2778950000 - IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Lista materiale
Weidmueller 2778950000
Preview
Manufacturer Product ID
2778950000
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Description short
Switch rete (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X) 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
Description long
Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.
GTIN-Code
4064675048213
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
2.025 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD