??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2778950000 - IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Kusovník
Weidmueller 2778950000
Preview
Manufacturer Product ID
2778950000
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Description short
Síťový spínač (řízený) řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 7x RJ45 10/100BASE-T(X) 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi stanicemi v sítích Ethernet.
GTIN-Code
4064675048213
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Functional expansion possible
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
degree of protection
IP30
Mass
2.025 kg
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model