??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2774960000 - VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Спецификация
Weidmueller 2774960000
Preview
Manufacturer Product ID
2774960000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Без тока утечки, С дистанционным контактом, Тип I + II, Низковольтная сеть: TN, TN-C, I, II, III, IV, Переменный ток, 230 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4064675039709
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
6 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.281 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей