??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2774960000 - VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Lista materiale
Weidmueller 2774960000
Preview
Manufacturer Product ID
2774960000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Protezione contro le sovratensioni, Senza dispersione di corrente, con contatto remoto, Tipo I + II, Rete a bassa tensione: TN, TN-C, I, II, III, IV, AC, 230 V
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN-Code
4064675039709
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
6 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.281 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD