??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2774960000 - VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Nomenclature
Weidmueller 2774960000
Preview
Manufacturer Product ID
2774960000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) Protection surtension, Sans courant de fuite, avec contact à distance, Type I + II, Réseau basse tension: TN, TN-C, I, II, III, IV, AC, 230 V
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN-Code
4064675039709
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
6 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.281 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés