??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2774960000 - VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Lista de materiales
Weidmueller 2774960000
Preview
Manufacturer Product ID
2774960000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3 R 275/25 LCF MB
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto, Tipo 1 + 2, Red de baja tensión: TN, TN-C, I, II, III, IV, AC, 230 V
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN-Code
4064675039709
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
4 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
25 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
6 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.281 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD