??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2773-500 - Befestigungsadapter, für ein- und zweireihige Klemmen, Serie 2773, zur Montage auf TS 35/Schraubmontage
Stückliste
2773-500
Bestell-Nr.
2773-500
Lieferland
Norwegen, Schweden, Vereinigtes Königreich, Mexico Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Japan, Taiwan
Bezeichnung
Befestigungsadapter, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
84.00 mm
Breite
18.00 mm
Tiefe
23.00 mm
Farbe
orange
Gewicht
12.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen