??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2773-406 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 6-conductor, transparent housing, Gray cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Lista de materiales
2773-406
Item-No.
2773-406
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
Designación
COMPACT splicing connector, 6-pole
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.75 - 4 (e) mm²
Sección
20 - 12 (e) AWG
Longitud de pelado
13 mm
Tensión asignada según
450 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
32 A
Número de polos
6
Altura
11.30 mm
Ancho
16.40 mm
Profundidad
18.60 mm
Número de puntos de conexión
6
Número de potenciales
1
Color
transparente
Peso
2.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD