??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2773-405 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 5-conductor, transparent housing, yellow cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Lista materiale
2773-405
Codice art.
2773-405
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
Designazione
COMPACT splicing connector, 5-pole
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75 - 4 (e) mm²
Sezione
20 - 12 (e) AWG
Lunghezza spelatura
13 mm
Tensione rilevata
450 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
32 A
Numero di poli
5
Altezza
6.30 mm
Larghezza
26.00 mm
Profondita
18.60 mm
Numero di punti di connessione
5
Numero di potenziali
1
Colore
trasparente
Peso
2.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD