??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2773-405 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 5-conductor, transparent housing, yellow cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Nomenclature
2773-405
No de produit
2773-405
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
Désignation
COMPACT splicing connector, 5-pole
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 4 (e) mm²
sections
20 - 12 (e) AWG
Longueur de dénudage
13 mm
tension de mesure
450 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
32 A
Nbre de pôles
5
Hauteur
6.30 mm
Largeur
26.00 mm
Profondeur
18.60 mm
Nombre des postes de serrage
5
Nombre des potentiels
1
Couleur
transparent
Poids
2.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés