??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2773-403 - COMPACT splicing connector, for solid and stranded conductors, max. 4 mm², 3-conductor, transparent housing, orange cover, Surrounding air temperature: max 85°C (T85)
Lista materiałowa
2773-403
Nr zamówienia.
2773-403
Delivery Country
Norway, Sweden, United Kingdom, United States of Amerika, Canada, Japan, Taiwan
Description
COMPACT splicing connector, 3-pole
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.75 - 4 (e) mm²
Cross section
20 - 12 (e) AWG
długość odizolowania przewodu
13 mm
Measured voltage
450 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
32 A
liczba biegunów
3
wysokość
6.30 mm
szerokość
16.40 mm
głębokość
18.60 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
1
kolor
transparentny
masa
1.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
eCl@ss 8.1
27-14-11-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD